构建高速网络
缆线管理是维持网络长期高速运行的关键因素。 
缆线管理是维持网络长期高速运行的关键因素。 

有意识的管理缆线将会影响网络性能,其中包括合适的缆线选择、尺寸、标签以及整理。急转弯、弯曲和扭曲会削弱铜和光纤缆线的固有机械性能。为缆线建立合理的路径和支撑,有助于维持结构化布线系统的性能。 

缆线管理系统包括用于走线的架空桥架梯子、用于管理网络跳线和跨接缆线的理线器以及用于支撑结构化布线系统组件和网络交换机的机架。 

作为一般指导原则,规划时应确保插线机架上的连接点之间以及机架至插座的前端缆线的路径设计合理。在操作时,确立有关移除已断开连接缆线以及整理和记录缆线的操作规范,以加快故障排除以及部署任务。  

为什么选择 CPI? 


Chatsworth Products (CPI) 整合了机架垂直缆线管理路径解决方案,是一个可作为完整系统运行的全面解决方案。虽然对于机架安装系统已存在有关将设备安装到机架的通用标准,但对于如何将缆线管理或路径系统连接到并对齐机架方面仍没有通用标准。简单易行的整合和对齐是优化缆线管理解决方案的关键。  

此外,CPI 还在探索支持布线最佳实践的机制。以可调节缆线桥架为例:在横向构件(梯格)干扰半径吊顶件和垂直路径的对齐时,这种梯形机架有助于在现场轻松移动这些横向构件。

相似的是 Motive® 垂直缆线管理,它可为前端缆线提供内部支撑,将线束隔开并固定在路径内部,以使用铜线实现更高功率的增强型以太网供电 (PoE) 应用。它还可不借助工具快速地调整线盘以匹配缆线松弛度。这些基础方法并非新事物,但是易用性得到了极大提高,便于用户根据布线变化来调节结构。最后,CPI 明白网络设计通常在施工文档中正式确定。因此,我们提供了 CAD 工具规格,以便于轻松地绘制图纸和撰写项目手册。我们的渠道合作伙伴储备有这些产品,能够轻松地获得并随时将其用于项目。  

请立即联系 CPI,让我们的技术支持专员为您提供帮助。