您的网络不断增长,数据中心占地面积也是如此。存储用部署空间持续增加,而计算的更新周期持续缩短。您将如何支持快速部署以在需要计算和存储资源时能够随时获得机架(机柜)、电源和网络?
对机架(机柜)解决方案进行标准化以确定对您所在组织至关重要的元件,并简化购买和部署流程。请考虑尺寸、机架安装系统、承重能力、构架、热管理、缆线管理、电力分配和监控、环境监控以及门禁控制。询问关于加快设备安装和拆卸速度的特性。请求制造商预装配或套装解决方案以加快部署速度,并询问分阶段安装的分段方式。
为什么选择 CPI?
CPI 能够提供完整解决方案。我们明白每个项目都有其特定要求。我们稳定可靠的标准产品体现了我们全面的设计和制造能力,包括移动满载设备机架的设计,以及旨在抵抗地震破坏的防震机架增强设计。我们会明确您的项目要求,然后根据您的需求提供建议。
为了支持快速部署,GF 系列 GlobalFrame® Gen 2 机柜都配有承载脚轮,通过了动态负载测试,发货时将使用可重复使用的包装材料包裹后放在托盘上。CPI 将会按照您的指示预安装配件,使机架具备缆线和热管理以及智能配电装置 (PDU)。为方便订购,我们为部件指定了特有的、特定于项目的部件号。如果还有其他项目特定要求,我们还可以为您定制机架。我们的渠道合作伙伴将协助分段完成客户请求和复杂物流。我们还开发了各种免工具配件以加快设备安装,包括 Clik-Nut® 五金件和快速拆卸式盲板。
请立即联系 CPI,让我们的技术支持专员帮助您配置机架解决方案。