配件
除了 Chatsworth Products 提供的双立柱和四立柱机架,还有多种其他产品 可搭配使用,并提高这些结构支撑系统 的价值。
案卷
Rack Accessories (9 产品选项)

无论宽度如何,均可安装到CPI通用或标准机架。 固定滚轮可防止机架意外转动。 在机架高度上增加2英寸(50毫米)。支持500磅(226.8千克)。

6 选项
Starting at $428.52 USD MSRP

完全旋转功能可以轻松移动机架,提供对设备的访问。 前轮锁定以防止意外移动。 安装在大多数CPI通用或标准机架上,并增加1-1 / 4“(31.8 mm)到机架高度。两件式结构的1/4”(6.4 mm)铝制配有硬件。 成对出售; 负载能力750磅(340.2千克)。

3 选项
Starting at $1,014.04 USD MSRP

允许移动机架,提供对设备的访问。 可以锁定车轮以防止在组装阶段移动。 可容纳任何宽度的CPI通用或标准机架。

3 选项
Starting at $1,492.39 USD MSRP

使用嵌入式壁挂支架可垂直安装多达6U的机架式设备,并与墙壁齐平。 适用于空间有限的区域。 支架采用方形穿孔安装导轨,包括一包25 Clik-Nut®。 支持150磅(68千克)。 壁挂式硬件不包括在内。

6 选项
Starting at $160.43 USD MSRP

机架通道支架为许多电子元件定位问题提供了各种解决方案。

72 选项
Starting at $55.72 USD MSRP

购买可选的辅助服务器支撑臂,将高大的服务器顶部牢固地固定到机架上。 在某些情况下,如果服务器的固定螺丝孔位于设备的中间或顶部,它们也可以帮助您安装服务器。

1 选项
Starting at $94.00 USD MSRP

机架扩展套件为现有机架提供了额外的高度。 套件包括一对机架通道,四个板和组装硬件

8 选项
Starting at $399.00 USD MSRP

ExpandaRack Pan Sets设计用于将两个CPI机架组件轻松转换为一个高容量四柱机架。

8 选项
Starting at $444.16 USD MSRP

ExpandaRack旨在将一个CPI双柱机架轻松转换为高容量四柱机架。

24 选项
Starting at $647.84 USD MSRP