用于标准110D型接线块(不包括在内)的简单和节省空间的安装。 在7英尺19英寸机架上,每侧最多可安装1500对一对,在7英尺23英寸机架上,每侧最多可安装3000对两列。
anyServer Bracket是一个简单而坚固的解决方案,几乎可以将任何服务器固定到19“W,双柱开放式机架上。
多功能1.75“H(44.45 mm)机架安装铰链,可通过允许它们向外摆动,从而可以通过配线板或其他浅层设备进行后部通道。由高强度黑色复合材料制成。
块安装杆在19“和23”机架上安装接线端子,卡片文件和其他设备。