扩展网络
支持增加带宽,更高密度,恶劣环境和新技术的基础架构。

边缘计算正在模糊传统数据中心和电信室的边界。物联网(IoT)的发展意味着在非传统位置(例如生产车间,仓库和室外),越来越多的智能设备正在处理更多的数据。设备支持,电源管理,散热和物理安全性等关键因素正在网络运营中发挥着越来越重要的作用,甚至变得越来越重要。

此外,新技术将意味着需要新的网络。例如,随着无线蜂窝提供商创建更强大的5G网络,小型蜂窝站点的网络将变得密集,并升级到内置系统。

挑战在于,许多站点可能没有专用空间或可用空间用于新的网络和计算设备。此外,如果您的网络现在正进入恶劣或肮脏的环境中,您将需要了解特殊的工业外壳,冷却系统和电缆引入方法,以保护设备免受灰尘和液体的侵害。


传统的网络机柜支持并保护室内环境中的设备,而工业机柜则为在仓库,生产车间和其他需要额外保护设备的区域维护操作所需的设备提供保护。 远程监控将提供洞见,这将有助于确保最佳环境条件而无需打开机箱。 类似地,可以对智能配电单元(PDU)进行远程监控,以确保持续有效的电源管理。
电缆管理系统包括用于分配电缆的高架桥架或梯子,以及用于组织电缆的垂直管理器。 扩展网络,制定有效且可扩展的电缆管理计划至关重要,这将节省将来的重新设计成本和时间。

 

为什么选择 CPI?

通过最大限度地隔离机柜和计算机机房内的冷热空气,改善系统的整体性能。因此,所有气流管理配件的高质量密封性很重要。CPI 提供可作为完整系统运作的全面解决方案,可最大限度地减少泄漏并提高性能。

此外,我们明白每个封闭项目对设备要求的现场状况和气流都是独特的。因此,CPI 提供售前和售后服务以帮助运营商了解封闭的影响,并帮助安装人员交付高性能系统。

我们的标准通道封闭解决方案可现场装配以获得最高的灵活性,并且我们还可修改解决方案以匹配现场要求。安装在机柜上的专利垂直排风管解决方案不需要任何专业施工技能,可为您带来最佳的整体系统性能。

请立即联系 CPI,让我们的技术支持专员帮助您构思在您的场所部署气流管理解决方案的可能性。

Related Documents Videos
销售支持

如果您有关于以下的疑问,请联系销售支持:

  • 产品订购 
  • 分销商和经销商

中国境内请拨打+86 21 6880 0266。 美国 和加拿大境内请拨打 1-800-834-4969。

或者您可以提交一份 客户支持请求。

中国办事处工作时间:周一至周五,上午 9 点至下午 6 点。

美国 办事处工作时间: 
周一至周五,上午 5 点至下午 5 点,美国 太平洋标准时间

查找您附近的 CPI 销售代表