对重型机架安装设备的额外支持。连接到机架侧面,为设备提供 1.5*W(38 mm)前后支撑面。支持 200 磅(90.7 千克)的设备。包括硬件。
保护机架中的设备,防止其受滚动物品或工具箱损坏。
沿可调节QuadraRac机架侧面的任意点连接导轨。标记和编号的机架安装空间简化了安装。
QuadraRack®四柱机架在开放式安装系统中提供具有强度和稳定性的机柜。
QuadraRack® 4 柱式机架在开放式安装系统中提供具备强度和稳定性的机柜
额外的一对设备安装导轨,它们连接到后机架,以创建两个安装深度设置在 15"D (381 毫米)和机架深度之间的解决方案。包括安装硬件。#12-24 螺纹孔设备安装角规。
开放式安装系统中外壳的稳定性和强度。 方形安装孔的导轨以便安装。