Racks & Cable Management
Accessories
Shelves
Heavy Duty Equipment Shelf
Add To Cart
Heavy Duty Equipment Shelf
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Heavy Duty Equipment Shelf
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
便于安装大型台式机、电源、激光打印机或需要额外支撑的任设备。独特的用于3 英寸(80 mm) 和6英寸(160mm)宽机架的重型设备承板。不包括安装螺丝。
19” 可用空间17.75 英寸宽x 19.8 英寸深(450.9 mm x 503.4
mm)
23” 可用空间21.75 英寸宽x 19.8 英寸深(552.5 mm x 503.4
mm).
由坚固的铝制成
支撑重达200 lb (90.7 kg)
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
宽度
19" (482.6 mm)
23" (584.2 mm)
面漆/ 颜色
Black
Clear
Glacier White
Gray
深度
3" (80 mm)
6" (150 mm)
Refine By
确认选择
重启
宽度
19" (482.6 mm)
23" (584.2 mm)
面漆/ 颜色
Black
Clear
Glacier White
Gray
深度
3" (80 mm)
6" (150 mm)
Explore Sizes & Options
(
12
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
宽度
面漆/ 颜色
深度
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多