Motive™ 垂直理线器是高度可配置的高级缆线管理解决方案,可在理线器内的任何位置实现无限制调整,优化内部空间的使用。
Motive®水平缆线管理器包括塑料 T 形电缆导管,用于在电源线进出管理器以进行单个设备连接时组织配线和跳线。
Evolution® Cable Management System is a reliable, feature-rich cable management solution with faster deployment times that delivers increased performance to match the demands of today’s high-density data center applications.
Evolution® Cable Management System is a reliable, feature-rich cable management solution with faster deployment times that delivers increased performance to match the demands of today’s highdensity data center applications.
CPI Velocity™ 缆线管理是一款面向电信机房, 设备间和实验室日常使用的经济型解决方案。
MCS Master Cabling Section is a heavy-duty system for major installations. Extra-wide, contoured cable guides provide smooth cable support.
MCS 主布线型材通过提供与机架间距精确对齐的频繁 1U 间距电缆导轨,几乎消除了对水平电缆管理器的需求。
.MCS 主布线型材是主要安装的重型系统。带扩展销的 MCS 主布线部分是一种更大、容量更高的垂直电缆管理解决方案,适用于双柱和四柱应用。
双面理线器具有 MCS 型正面和 VCS 型背面。 提供标准 (CCS) 和伸展长度 (CCS-EFX) 缆线导管,有三种宽度和多种高度。
CCS-EFX是一种双面垂直电缆管理槽,设计用于大多数双柱和四柱机架,以便在交叉连接处管理电缆,尤其适合配合角面铜配线板使用。
使用该理线器,使得机架间布线更为便利和漂亮。
提供设备机架之间的双面 3.65 英寸(92.7 毫米)电缆。尺寸为 1.38 英寸 x 2.25 英寸(35.1 毫米 x 51.2 毫米)的椭圆形端口沿中心分离器以 11.62 英寸(295.1 毫米)间隔分布,方便电缆和布线通过。
为器材架之间提供双面 6” (150 mm)缆线通道。
通用水平理线器为网络跳线和使用共轴线、铜线和光纤的多媒体应用形成美观和非常有用的水平缆线路径。 缆线或跳接线引入后,仅需卡合封盖,即具备整洁、专业的外观。
19" 电线管理面板与机架通道偏移 1.5 英寸(38 毫米),以确配线电缆(甚至是带罩的配线电缆)的弯曲半径正确。
水平 电线管理面板与机架通道偏移 1.5 英寸(38 毫米),以确配线电缆(甚至是带罩的配线电缆)的弯曲半径正确。这种独特的凸起后面设计兼作水平直通槽。
上跳线托架有助于符合 ANSI/TIA/EIA-568B 弯曲半径要求。旨在促进 UTP 和光纤电缆的渐进式控制弯曲。
单面底部过线槽,有助于满足 ANSI/TIA/EIA-568B 弯曲半径要求。
双面底部过线槽,有助于满足 ANSI/TIA/EIA-568B 弯曲半径要求。旨在促进 UTP 和光纤电缆的渐进式控制弯曲。
在模块化网络交换机上方使用,可将缆线引导至垂直模块卡中。
小型环和中型环特别适合支撑一个或两个接插板。
机架顶部安装电缆槽安装在CPI机架顶部。