用于将设备架和框架固定到混凝土和木地板上的所需硬件。 混凝土套件有四个3/8“螺纹组件或四个1/2”螺纹组件。 木材套件有四个3/8“螺纹组件。
为SeismicFrame®双柱机架地板固定器(将机架连接到混凝土地板)快速轻松地定位和钻孔。
用于4 英寸高至10 英寸高的地板。。可以用作整体抗震安装支架解决方案的一部分。
与方孔通道适配器配合使用,可完成机架安装设备的安装。 提供M6或10-32螺纹。
用于固定混凝土或砖石中的螺纹杆或螺柱螺栓。
硬件套件包括滑动式夹子和安装螺钉。 提供M-5 x .8和10-32标称尺寸。
螺栓和垫片牢固地连接两个并排安装的机架。
使用此套件将两个For-Post机架连接在一起。
将12-24个机架通道安装螺纹转换为M6或10-32螺纹,以便将设备上的固定翼形螺钉固定到位。
使用组合盘头,导向点,sems安装螺钉将设备连接到机架和机柜。
使用专门设计的锚点设置工具安装 06001-004 锚。
#12-24组合盘头,先导点,安装螺丝将设备连接到机架和机柜。 螺纹中的切口可去除螺纹孔中的油漆,从而改善金属与金属的接触。 导频点减少了交叉线程。 组合头可与#3 Phillips和开槽螺丝刀一起使用。 可选择镀锌或黑色表面,包装为50和1000。
与锚一起使用,将架子安装到混凝土地板上。 镀锌。