与所有 CPI 封闭通道方案一起使用。门组件将通道的末端封闭在相邻的机柜行之间。提供单门和双门组装。紧贴机柜,并具有一个集成的内部手柄。
按规范制造套件热通道封闭(HAC) 解决方案包含一个现场制作的管道,该管道用于封闭的热通道之上,作为热空气回返通道的一部分。此解决方案结合外围冷却,提供立即提高的冷却效率,且符合节约之道。非常适合在机柜组合(包括不同高度、宽度和深度的机柜)上的改造应用。
将通道密封门组件固定到机柜顶部。两个版本,用于带或不带门支架套件 (P/N 32870)。包括两个托架;提供三种高度范围。
在安装过道安全壳门时,提供用于标记和钻孔地板的图案。 可重复使用,只需要一个。
从机柜侧面偏移门,使地板安装硬件不位于地砖的边缘上方。提供约 2.5 英寸(64 毫米)的支撑。
仅适用于机柜支持的解决方案。 嵌入式安装和偏置安装版本有三种尺寸可供选择。 当门连接到超过88英寸(2235毫米)高的机柜时,密封门上方的间隙。
地板密封套件可阻挡机柜下方的旁路气流,以防止从所包含的过道泄漏。
边缘密封与全高度机柜消隐面板一起使用,并作为附件与Build To Spec Kit热通道封闭(HAC)解决方案管道一起使用。
面板材料与Build To Spec Kit热通道封闭(HAC)解决方案管道和全高度机柜消隐面板一起使用。
通用机柜面板是可选附件,与框架支持的热通道密封 (HAC) 解决方案和机柜支持的冷通道密封 (CAC) 解决方案一起使用。
主要结构部件用于创建全高度机柜消隐面板框架,与Build To Spec Kit热通道封闭(HAC)解决方案风管一起使用。
可调节高度挡板是可选附件,与机架支持的热通道密封 (HAC) 解决方案和机柜支持的冷通道密封 (CAC) 解决方案一起使用。
用于为Build To Spec Kit热通道封闭(HAC)解决方案管道创建框架的主要结构组件。
波纹长笛切割机是用于修剪与CPI热通道密封(HAC)解决方案一起使用的瓦楞板宽度的最佳切割工具。