Racks & Cable Management
Accessories
Equipment Rails
Fixed Equipment Mounting Rail for Adjustable Rail ServerRack
Add To Cart
Fixed Equipment Mounting Rail for Adjustable Rail ServerRack
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Fixed Equipment Mounting Rail for Adjustable Rail ServerRack
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
支持机架安装网络设备的经济高效的解决方案。QuadraRack® 4 柱式机架在开放式安装系统中提供具备强度和稳定性的机柜,便于简化安装和布线,以及不受限制的空气流通,从而改善冷却和散热。
主要特点
开放式安装系统中机柜的稳定性和强度
便于检修设备和布线
快速装配,带一体式顶部和底部平移套件
易于一起构建多帧配置
与任何 CPI 布线部分一起管理电缆
设备安装位置在安装通道上标记和编号
螺纹安装孔加快机架安装设备和搁板安装速度
支持重型四柱固定和滑动搁板上的大型设备
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
高度
72" (1800 mm) 38U
84" (2100 mm) 45U
96" (2400 mm) 51U
面漆/ 颜色
Black
Glacier White
Gray
Refine By
确认选择
重启
高度
72" (1800 mm) 38U
84" (2100 mm) 45U
96" (2400 mm) 51U
面漆/ 颜色
Black
Glacier White
Gray
Explore Sizes & Options
(
9
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
高度
面漆/ 颜色
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多