Hyperscale 基础设施解决 方案

为了实现大规模计算,Hyperscale 基础设施必须具备:可伸缩性的设计; 有竞争力的价格;稳健且可以时响应的供应链。

Hyperscale 基础设施解决 方案

为了实现大规模计算,Hyperscale 基础设施必须具备:可伸缩性的设计; 有竞争力的价格;稳健且可以时响应的供应链。

大规模计算的实现,决定了大规模可拓展服务器架构和虚拟网络的未来。 为响应这些需求并交付相关产品,Chatsworth Products (CPI) 准备充分、 独一无二。

作为全球产品和解决方案的生产供应商,CPI 为您的技术投资提供保护和 动力,并且我们始终保持良好的业绩记录。拥有全球适用、快速的产品定 制和专业的基础设施解决方案和服务,在飞速发展的市场中,您将占有所 需的领先竞争优势。

能力全面、值得信赖
  • 协商和沟通
  • 快速工程和定制
  • 预集成和增值服务
  • 量和环境承诺
  • 全球制造、物流和支持
 

按订单生产、经 久耐用:CPI 的 Hyperscale 产品集

CPI 提供可展示广泛设计和制造能 力的稳健标准产品,包括管式或板 式/挤压框架设计、完全填充后可以 移动的重型机柜和机架;以及生产 过程中可以定制匹配精确项目要求 (包括为满足19” EIA或Open Compute Project™ (OCP)规范的设计)的产品和 解决方案。这包括:

 服务器机架和机柜
  • 设计并定制 19”EIA 机柜或 OCP 开放式机架
  • 机架和堆栈 - 已集成
  • 抗震
  • 完全可配置
通道密封​
  • 带门的热通道或冷通道解决方案
  • Pod 可定制-可扩展的独立结构方便 移动机架进出、支持架空电缆桥架和 电力母线槽
电力分布​ 缆线布线路径 机架和缆线管理
Related Documents
销售支持

如果您有关于以下的疑问,请联系销售支持:

  • 产品订购 
  • 分销商和经销商

中国境内请拨打+86 21 6880 0266。 美国 和加拿大境内请拨打 1-800-834-4969。

或者您可以提交一份 客户支持请求。

中国办事处工作时间:周一至周五,上午 9 点至下午 6 点。

美国 办事处工作时间: 
周一至周五,上午 5 点至下午 5 点,美国 太平洋标准时间

查找您附近的 CPI 销售代表