配件
为了真正充分利用您的Chatsworth产品柜系统解决方案,CPI提供各种增值配件,以补充其功能和易用性。
案卷
Thermal Management (26 产品选项)
空气导流板是安装在用于热负载更高的应用的、带有垂直排风 管顶板的机柜背面的成角度面板,用来引导废气进入机柜顶 部。与机柜一起配置,或作为配件单独提供
8 选项
Starting at $213.38 USD MSRP
设备安装角规毛刷密封套件(专利申请中)
2 选项
Starting at $131.48 USD MSRP
覆盖设备安装角规缆线开口的一套 (8) 个柔性塑料过线盒,其 目的是为了阻塞设备周围的气流。
2 选项
Starting at $90.54 USD MSRP
在使用水平调节脚或脚轮时,将其置于机柜 底部以将机柜底部与地板之间的空间密封。 通道密封应用的 理想选择。
18 选项
Starting at $122.86 USD MSRP

为了优化设施的冷却性能,您必须隔离调节空气和废气,引导调节空气流入设备并排出设备中的废气。热管理配件通过控制机柜内的气流,在 整体性能中起着关键作用。

40 选项
Starting at $308.23 USD MSRP
为了优化设施的冷却性能,您必须隔离调节空气和废气,引导调节空气流入设备并排出设备中的废气。热管理配件通过控制机柜内的气流,在 整体性能中起着关键作用。
40 选项
Starting at $480.66 USD MSRP
安装于机柜顶部的垂直排风管可为机柜 顶部的废气提供通往架空吊顶的密封路径, 以作为密闭的热空气回风通道的一部分。
24 选项
Starting at $737.15 USD MSRP

由 Chatsworth Products (CPI) 制造的嵌入式挡板可 极大地减少旁路气流,阻 挡设备背面的热废气循环 至设备正面,有助于改善 冷却成本。

24 选项
Starting at $18.96 USD MSRP

对于气流控制和/或设备安装,请在安装的设备之间填充空的空间。

192 选项
Starting at $28.07 USD MSRP

CPI的Raised Floor Grommets可在电缆束周围提供可靠的密封。 矩形索环采用双层刷子,带有集成的EPDM膜,可实现卓越的密封效果。

2 选项
Starting at $70.85 USD MSRP

Air Dam阻止Z4系列SeismicFrame®机柜侧面和设备安装空间顶部的气流,因此冷空气通过设备,热空气不会在设备周围再循环。

8 选项
Starting at $337.80 USD MSRP

低分贝(31 dB),双风扇选项可在保持有源设备冷却的同时提供安静的操作

2 选项
Starting at $231.44 USD MSRP

兼容Low-Decibel双风扇和标准风扇套件

1 选项
Starting at $37.67 USD MSRP

适用于 CUBE-iT 壁挂式机柜的标准风扇 和过滤器组件 

2 选项
Starting at $161.35 USD MSRP

ThinLine II智能风扇套件采用固态温度控制,可在温度升高时通过越来越高的速度将风扇速度从超静音低速变为低气温。

2 选项
Starting at $159.08 USD MSRP

空气坝阻挡了设备安装空间两侧和顶部周围的气流,因此冷空气通过设备,热空气不会在GF系列GlobalFrame Gen 2或F系列TeraFrame Gen 3机柜中的设备周围再循环。

138 选项
Starting at $271.26 USD MSRP

一套塑料垫圈,用于覆盖较宽机柜中设备安装导轨中的电缆开口,以阻挡设备周围的气流。 与27.6“W(700 mm)或31.5”W(800 mm)导轨配合使用。

1 选项
Starting at $126.68 USD MSRP

Bay Seal Kit仅适用于23.6“W(600 mm)GF系列GlobalFrame Gen 2或F系列TeraFrame Gen 3机柜,当机柜连接时,可与24”W(610 mm)地砖对齐。 托架密封套件填充机柜之间留下的小间隙。

11 选项
Starting at $139.41 USD MSRP

2'x 2'天花板外壳的替换风扇套件和接线盒(13812-001)或添加到接线盒的天花板外壳(13812-003)和接线板的天花板外壳(13812-002),以支持有源元件。

1 选项
Starting at $298.16 USD MSRP

盖住框架中未使用的孔,用于铰链和安装支架,以防止旁路气流。

2 选项
Starting at $75.31 USD MSRP

带有电刷密封电缆开口的侧面板具有多个电刷密封电缆开口,允许电缆进入机柜侧面,同时每个机柜内都有排气。

748 选项
Starting at $623.84 USD MSRP

带有垫圈密封电缆开口的侧面板具有多个垫圈密封电缆开口,允许电缆进入机柜侧面,同时在每个机柜内容纳排气。

748 选项
Starting at $581.46 USD MSRP

垂直排气管连接到GF系列GlobalFrame®Gen2或F系列TeraFrame®Gen3机柜的顶部,为从机柜顶部到顶部吊顶的热空气提供密封通道,作为闭合热的一部分 回程。

18 选项
Starting at $740.63 USD MSRP

Air Director是一个带角度的面板,用于机柜后部,带有垂直排气管顶板,可将热空气引向机柜顶部。

2 选项
Starting at $202.91 USD MSRP

底部面板密封 GF系列GlobalFrame Gen 2机柜的底部

8 选项
Starting at $268.68 USD MSRP

底部面板密封F系列TeraFrame Gen 3机柜的底部,以控制和控制在脚轮或调平脚上升高的机柜中的气流。

6 选项
Starting at $268.68 USD MSRP