Cabinets, Enclosures & Containment
Accessories
Thermal Management
ZetaFrame 设备安装角规毛刷密封套件
Add To Cart
ZetaFrame 设备安装角规毛刷密封套件
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
ZetaFrame 设备安装角规毛刷密封套件
有用的下载和链接
产品信息
切纸
设计工具
概述
隐藏设备安装角规缆线开口的一套 (8) 个毛刷式封盖,其目的 是为了阻塞设备周围的气流。
可在保持密封的同时 通过设备安装角规快速安装缆线
适用于高密度布线应用
分体式设计不会卡住缆线,便于改装 已有线缆
不兼容 23.6 英寸 (600 mm) 宽机柜
UL 94-V0 阻燃等级
材料:塑料外壳、尼龙毛刷
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
机柜宽度
27.6"W (700 mm); 29.5"W (750 mm)
31.5"W (800 mm)
Refine By
确认选择
重启
机柜宽度
27.6"W (700 mm); 29.5"W (750 mm)
31.5"W (800 mm)
Explore Sizes & Options
(
2
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
机柜宽度
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多