Bottom Panel for F-Series TeraFrame Gen 3 Cabinet
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

底部面板密封F系列TeraFrame Gen 3机柜的底部,以控制和控制在脚轮或调平脚上升高的机柜中的气流。

主要特点和优点

  • 实心面板带有两个刷子密封的电缆开口
  • 两件式设计,易于安装,可调节深度以适应机柜
  • 后角有两个电缆开口,4.5“W x 9”D(114 mm x 228 mm),无盖,尺寸适合大功率插头
  • 电缆开口处的电刷盖,在电缆穿过底板时保护电缆,为电缆提供3.9“W x 8.8”D(99 mm x 223 mm)通道区域
  • 刷盖是两半,围绕电缆咬合并形成密封
  • 与Air Dam和Vertical Exhaust Duct结合使用
  • 包括:底部面板,带刷盖,安装支架和硬件
  • 材质:钢底板; 刷子是塑料的
  • 表面处理:黑色或冰川白色; 刷子是黑色的
  • 选择部件号以匹配机柜的宽度和颜色
  • 适合39.4“D(1000 mm)和更深的机柜框架
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (6 Product Options)
产品编号 宽度 面漆/ 颜色 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters