Vertical Exhaust Duct
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

垂直排气管连接到GF系列GlobalFrame®Gen2或F系列TeraFrame®Gen3机柜的顶部,为从机柜顶部到顶部吊顶的热空气提供密封通道,作为闭合热的一部分 回程。

主要特点和优点

  • 升级安装在传统热通道/冷通道环境中的机柜,从前到后的气流到前到顶的气流
  • 与实心后门,底部面板,空气坝,卡入式填充板和空气导向器一起使用,可完全容纳热废气,并将其从机柜和机柜中取出
  • 适合41.3“D(1050 mm)或更深的机柜,具有两件式服务器顶部面板
  • 两件式管道的高度可调节,以跨越机柜顶部和顶部吊顶之间的距离,有三种尺寸可供选择(参见订购表中的说明)
  • 具有易于调节的高度,顶部有灵活的密封,可适应吊顶的变化
  • 在导管背面包括刷子密封的电缆开口,以便在安装导管时允许电源线进入机柜的后部
  • 包括:垂直排气管和安装硬件
  • 材质:钢管板; 顶部密封和管道角是塑料的
  • 表面处理:黑色或冰川白色; 密封和角落是黑色的
探索产品选项
Refine By
Refine By
  • 宽度
  • 尺寸
  • 面漆/ 颜色
Explore Sizes & Options (18 Product Options)
产品编号 宽度 尺寸 面漆/ 颜色 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters