侧板,过线盒, 用于 ZetaFrame 机柜
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
  • 包含:侧板(两个半片,实心或带过线盒)、一套钥匙
  • 顶部半片和底部半片构成的两片式设计,使操作更容易
  • 免工具拆卸,嵌入式设计,集成式锁式弹簧闩锁将侧板 固定于机柜框架
  • 集成式级联,无需搭接条
  • 带过线盒的侧板拥有多个过线盒密封缆线开口, 在缆线进入机柜一侧的同时能够排出各机柜中的废气
  • 带过线盒的侧板每侧拥有 (8) 个缆线开口,每个 半高面板 (4) 个,每个角 (1) 个;不带过线盒的缆线开口 尺寸为 4.5 英寸宽 x 9 英寸深 (114 mm x 228 mm),适用于大 尺寸电源插头
  • 过线盒为搭锁的塑料组件,可进行切割以让缆线穿过
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (40 Product Options)
产品编号 机柜机架深度 颜色 高度(U) 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters