Seal Kit
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

盖住框架中未使用的孔,用于铰链和安装支架,以防止旁路气流。

主要特点和优点

  • 预切割,塑料,颜色匹配,背胶标签,便于连接到机柜
  • 坚固耐热的材料和粘合剂,使用寿命长
  • 每个套件包括12张; 每张纸包括21个圆形标签和6个矩形标签
  • 圆形标签直径为.75英寸(19毫米)。 矩形标签为1.3“x 2.2”(34 mm x 55 mm)。
  • 材料:热塑性聚碳酸酯薄膜
  • 表面处理:黑色或冰川白色
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (2 Product Options)
产品编号 面漆/ 颜色 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters