Cabinets, Enclosures & Containment
Accessories
Thermal Management
Bottom Panel for GF-Series GlobalFrame Gen 2 Cabinet
Add To Cart
Bottom Panel for GF-Series GlobalFrame Gen 2 Cabinet
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Bottom Panel for GF-Series GlobalFrame Gen 2 Cabinet
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
底部面板密封 GF系列GlobalFrame Gen 2机柜的底部
主要特点和优点
实心面板带有两个刷子密封的电缆开口
两件式设计,易于安装,可调节深度以适应机柜
后角有两个电缆开口,4.5“W x 9”D(114 mm x 228 mm),无盖,尺寸适合大功率插头
电缆开口处的电刷盖,在电缆穿过底板时保护电缆,为电缆提供3.9“W x 8.8”D(99 mm x 223 mm)通道区域
刷盖是两半,围绕电缆咬合并形成密封
与Air Dam和Vertical Exhaust Duct结合使用
包括:底部面板,带刷盖,安装支架和硬件
材质:钢底板; 刷子是塑料的
表面处理:黑色或冰川白色; 刷子是黑色的
选择部件号以匹配机柜的宽度和颜色
适合39.4“D(1000 mm)和更深的机柜框架
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
宽度
23.622" (600 mm)
27.5591" (700 mm)
29.5" (709.93 mm)
29.5" (749.3 mm)
31.4961" (800 mm)
面漆/ 颜色
Black
Glacier White
Refine By
确认选择
重启
宽度
23.622" (600 mm)
27.5591" (700 mm)
29.5" (709.93 mm)
29.5" (749.3 mm)
31.4961" (800 mm)
面漆/ 颜色
Black
Glacier White
Explore Sizes & Options
(
8
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
宽度
面漆/ 颜色
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多