Cabinets, Enclosures & Containment
Accessories
Thermal Management
Snap-In Filler Panel
Add To Cart
Snap-In Filler Panel
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Snap-In Filler Panel
有用的下载和链接
产品信息
数据表
设计工具
概述
由 Chatsworth Products (CPI) 制造的嵌入式挡板可 极大地减少旁路气流,阻 挡设备背面的热废气循环 至设备正面,有助于改善 冷却成本。
优势:
完全密封 - 通过密封机柜中未使用的机架安装空间 (U) 减少设备间的旁路气流
免工具安装 - 嵌入位于设备导轨上的方孔或攻螺纹安装孔。集成的销杆提供方便的安装和拆卸
主要特点:
采用减少叠加盲板之间间隙的设计
免工具设计,可快速进行安装
集成的销杆提供方便的安装和拆卸
可选用标准的黑色和冰川白漆面
对于大型安装可多包提供
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
高度
1.7" (43.18 mm) 1U
1.74" (44 mm) 1U
3.49" (89 mm) 2U
3.5" (88.9 mm) 2U
类型
Square-Punched Rails
Tapped Rails
数量
(1) Panel
(50) Panels
(6) Panels
面漆/ 颜色
Black
Glacier White
Refine By
确认选择
重启
高度
1.7" (43.18 mm) 1U
1.74" (44 mm) 1U
3.49" (89 mm) 2U
3.5" (88.9 mm) 2U
类型
Square-Punched Rails
Tapped Rails
数量
(1) Panel
(50) Panels
(6) Panels
面漆/ 颜色
Black
Glacier White
Explore Sizes & Options
(
24
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
高度
类型
数量
面漆/ 颜色
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多