Las puertas con bisagras dobles se abren para proporcionar una gran abertura para acceder a la caja de la jaula de alambre. Las puertas de doble bisagra estándar crean una abertura de 6 'u 8' de ancho por 7'-3-1 / 4 "de altura. Hay otras alturas disponibles. El panel de travesaño sobre la puerta está dimensionado para coincidir con la abertura de la partición. Las puertas incluyen el panel de travesaño , poste de dos puertas y accesorios. Cada puerta se cuelga con tres bisagras de pasador apretado de calibre 10, 4 "x 4". La hoja inactiva está asegurada por un perno de bastón en la base y un perno de cadena en la parte superior. Las puertas se pueden montar para abrir con columpio interior o exterior. También se encuentran disponibles puertas a medida y sin obstrucciones en la parte superior. Pida cerraduras de las puertas por separado. Simplemente comuníquese con el Soporte Técnico de CPI, y le harán una serie de preguntas sobre el tamaño de la jaula y el tamaño, estilo, ubicación y cerradura preferidos de la puerta. CPI creará una cotización basada en la solución descrita, y su pedido se enviará como un kit completo con un solo número de pieza.