Las cerraduras electrónicas para los armarios de jaula de cables se activan en una señal de 12 o 24 voltios del sistema de acceso al edificio (BAS). La cerradura electromagnética se utiliza en puertas correderas o una huelga electrónica en puertas con bisagras. Simplemente comuníquese con el Soporte Técnico de CPI, y le harán una serie de preguntas sobre el tamaño de la jaula y el tamaño, estilo, ubicación y cerradura preferidos de la puerta. CPI creará una cotización basada en la solución descrita, y su pedido se enviará como un kit completo con un solo número de pieza.