Las puertas corredizas brindan acceso al recinto de la jaula de alambre, pero no requieren espacio libre en el pasillo para el giro de la puerta, como las puertas con bisagras o las puertas con bisagras dobles. Las puertas corredizas están disponibles en anchos de 3 ', 4', 5 ', 6', 8 'o 10' y permiten una abertura de altura completa de 8 'o 10' de altura. Las puertas incluyen postes y herrajes de dos puertas, dos carros de cuatro ruedas, carriles de calibre 16 y todos los herrajes de ensamblaje. Las puertas se pueden montar para abrir desde la derecha o la izquierda en el interior o exterior de la jaula. Tamaños personalizados están disponibles. Pida las cerraduras de las puertas por separado.
Simplemente comuníquese con el Soporte Técnico de CPI, y le harán una serie de preguntas sobre el tamaño de la jaula y el tamaño, estilo, ubicación y cerradura preferidos de la puerta. CPI creará una cotización basada en la solución descrita, y su pedido se enviará como un kit completo con un solo número de pieza.