Los paneles ajustables son rellenos que se usan para cerrar pequeños huecos en los gabinetes de jaula de alambre. Los paneles ajustables se adhieren directamente a los postes y a los paneles modulares y se apilan para crear una pared de 8 'H, 10' H o 12 'H coincidente. Los paneles ajustables son rellenos de chapa sólida que se ajustan de 1 "a 11" de ancho. Dos alturas están disponibles (4 'y 5'). Simplemente comuníquese con el Soporte Técnico de CPI, y le harán una serie de preguntas sobre el tamaño de la jaula y el tamaño, estilo, ubicación y cerradura preferidos de la puerta. CPI creará una cotización basada en la solución descrita, y su pedido se enviará como un kit completo con un solo número de pieza.