Soporte posterior de los paneles modulares de la caja de alambre. Hay tres estilos disponibles: postes de esquina para intersecciones en forma de L, postes de ejecución para secciones rectas y postes en T para intersecciones en forma de T. Los tamaños estándar son 8'-5 1/4 "H para paneles de 8 'de altura, 10'-5 1/4" para paneles de 10' de altura y 12'-5 1/4 'para paneles de 12' de altura. Los paneles son pre taladrado con orificios de 1/2 "para colocar los paneles de modo que haya un espacio de barrido de 3-1 / 4" H debajo de los paneles. Coloque el proyecto 2 "sobre los paneles y se equipa con una tapa superior decorativa. Los postes están hechos de tubos de acero de calibre 2 "x 2" x 14 (.083 "). La placa base estándar es de acero grueso de 2" x 7 "x 1/4" y está perforada con dos orificios redondos de 7/16 "de diámetro para el piso Anclajes. La placa de base está soldada al poste para que sobresalga 2 1/2 "a cada lado de los postes. Se incluyen anclajes para pisos de concreto (3/8 "). Tamaños personalizados y placas de base de gran tamaño también están disponibles. Simplemente comuníquese con el Soporte Técnico de CPI, y le harán una serie de preguntas sobre el tamaño de la jaula y el tamaño, estilo, ubicación y cerradura preferidos de la puerta. CPI creará una cotización basada en la solución descrita, y su pedido se enviará como un kit completo con un solo número de pieza.