Los paneles modulares son las paredes de malla de alambre en los armarios de la jaula de alambre. Los paneles modulares están disponibles en diez anchos estándar (1 'a 10') y dos alturas (4 'y 5'). Los paneles se adhieren directamente a los postes y se apilan para crear una pared continua de 8'H, 10'H o 12'H. La malla del panel es una malla rectangular de 2 "x 1" construida con alambre tejido de calibre 10. El marco del panel es un marco rectangular soldado fabricado con un ángulo de acero de 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1/8 "de espesor y ha perforado agujeros de 7/8" x 7/16 "para el ensamblaje. Los refuerzos se agregan a los paneles de más de 4 'de ancho. Se incluye el hardware de ensamblaje (3/8 ", grado de rosca estándar). Los tamaños de paneles personalizados también están disponibles en incrementos de 1 "para cumplir con los requisitos exactos del sitio.