Los techos Clear-Span brindan seguridad adicional al encerrar la parte superior de los gabinetes de jaula de alambre. Los techos están construidos del mismo material que los paneles modulares. El techo se puede agregar a las particiones existentes sin cambiar el diseño. Los techos se adhieren a la parte superior de las paredes divisorias con un ángulo ranurado. Cuando sea necesario, las vigas de soporte se unen a la parte superior de los postes. No es que los techos no soporten carga. Simplemente comuníquese con el Soporte Técnico de CPI, y le harán una serie de preguntas sobre el tamaño de la jaula y el tamaño, estilo, ubicación y cerradura preferidos de la puerta. CPI creará una cotización basada en la solución descrita, y su pedido se enviará como un kit completo con un solo número de pieza.