La cerradura de puerta estándar incluye un cerrojo accionado por llave exterior con un pestillo interno de liberación empotrado. Las cerraduras estándar tienen una clave diferente a menos que se solicite algo similar. Una llave maestra opcional o cilindros alternativos también están disponibles. La cerradura de la puerta soporta cualquier embutir de 1 ". Simplemente comuníquese con el Soporte Técnico de CPI, y le harán una serie de preguntas sobre el tamaño de la jaula y el tamaño, estilo, ubicación y cerradura preferidos de la puerta. CPI creará una cotización basada en la solución descrita, y su pedido se enviará como un kit completo con un solo número de pieza.