Las puertas batientes se abren para proporcionar acceso a los armarios de jaulas de cables. Las puertas batientes estándar crean una apertura de 3 'o 4' W por 7'-3-1 / 4 "H. Otras alturas disponibles. El panel de travesaño sobre la puerta está dimensionado para coincidir con la abertura de partición restante. Las puertas incluyen el panel de travesaño, dos postes de la puerta y herrajes. Cada puerta se cuelga con tres bisagras de pasador apretado de calibre 10 4 "x 4". Las puertas se pueden montar para abrir desde la derecha o la izquierda con giro interior o exterior. Ordene los seguros de las puertas por separado. Simplemente comuníquese con el Soporte Técnico de CPI, y le harán una serie de preguntas sobre el tamaño de la jaula y el tamaño, estilo, ubicación y cerradura preferidos de la puerta. CPI creará una cotización basada en la solución descrita, y su pedido se enviará como un kit completo con un solo número de pieza.