Contención de pasillo
Elevate Adjustable Containment Solution
Paneles de la Solución de Confinamiento Ajustable Elevate™
Add To Cart
Elevate Adjustable Containment Solution Panel
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Paneles de la Solución de Confinamiento Ajustable Elevate™
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Aplicación (HAC)
Hoja de Aplicación (Nivel de Fila)
Vídeo de Instalación (HAC)
Vídeo de Instalación (Nivel de Fila)
Herramientas de diseño
Descripción General
Los paneles ajustables se montan sin esfuerzo encima de una fila de gabinetes para crear un Ducto de Confinamiento de Pasillos Calientes. Los paneles cuentan con un diseño telescópico único que permite un ajuste infinito dentro del rango de altura especificado. Los paneles tienen un tamaño que coincide con el ancho de cada gabinete. Se requiere un panel por gabinete.
La Solución de Confinamiento Ajustable, diseñada para el confinamiento de pasillos calientes, ofrece opciones de montaje flexibles, incluida la alineación del marco trasero para una máxima utilización del espacio para la infraestructura o una opción de tramo medio para un tamaño máximo de ducto. Su configuración versátil contiene eficazmente el pasillo y es compatible con las puertas estándar de final de fila, lo que garantiza una estrategia de confinamiento cohesiva y eficaz.
Diseño telescópico :
Diseño versátil que se ajusta fácilmente para formar un ducto que conecta el gabinete ZetaFrame con el techo.
Flexibilidad para ajustar la altura de confinamiento según sea necesario, que minimiza la complejidad y maximiza la eficiencia.
Tiempo de implementación :
-
Paneles preensamblados; no se requiere fabricación en el sitio para marcos o paneles.
No requiere perforación; se monta en la vía superior de ZetaFrame.
Herramientas para el montaje en la parte.
Diseñado para una instalación rápida, menos de 2 minutos por panel por gabinete.
Reducción del tiempo de implementación.
Facilidad de especificación :
Los tamaños de ancho coinciden con los anchos estándar de gabinetes ZetaFrame.
Diseño telescópico en 3 rangos de altura.
Admite confinamiento de pasillos calientes o aplicaciones de ductos de escape verticales a nivel de fila.
Experiencia optimizada con nuestra solución de confinamiento compatible con gabinetes ZetaFrame.
Mantenimiento :
El panel de servicio deslizante permite el acceso a la infraestructura de cableado y otras estructuras aéreas.
Opciones de alineación con la parte trasera del marco o el punto medio del gabinete para flujo de aire máximo.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho de Gabinete
23.6" (600 mm)
27.6" (700 mm)
29.5" (750 mm)
31.5" (800 mm)
Rango de Altura
14"-20" H (356-508 mm)
20"-34" H (508-864 mm)
34"-60" H (864-1524 mm)
Acabado/ Color
Black
Glacier White
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho de Gabinete
23.6" (600 mm)
27.6" (700 mm)
29.5" (750 mm)
31.5" (800 mm)
Rango de Altura
14"-20" H (356-508 mm)
20"-34" H (508-864 mm)
34"-60" H (864-1524 mm)
Acabado/ Color
Black
Glacier White
Explore Sizes & Options
(
24
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Ancho de Gabinete
Rango de Altura
Acabado/ Color
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más