Contención de pasillo
Elevate Adjustable Containment Solution
Contención de Pasillo
Las Soluciones de Contención de Pasillo de CPI son productos flexibles y completos para una contención de pasillo tanto frío como caliente que ofrece una administración superior del flujo de aire, lo que reduce los costos de operación.
Recursos
Solución de Contención de Pasillos Fríos (CAC) Aplicación del Producto
Solución de Contención de Pasillos Calientes (HAC) Aplicación del Producto
Servicios de Contención de Pasillo de CPI
Elevate Adjustable Containment Solution
(4 Opciones de Productos)
Product Type
Product Type
Elevate Adjustable Containment Solution
(4)
Build To Spec BTS Kit
(8)
Contención de pasillo frío techo
(2)
Puerta de contención de pasillo
(5)
Juegos de sellado del gabinete al piso
(3)
Tipo de Producto
Elevate Adjustable Containment Solution
(4)
Build To Spec BTS Kit
(8)
Contención de pasillo frío techo
(2)
Puerta de contención de pasillo
(5)
Juegos de sellado del gabinete al piso
(3)
Sort By
Select Sort
Least Skus
Most Skus
Paneles de la Solución de Confinamiento Ajustable Elevate™
Los paneles ajustables se montan sin esfuerzo encima de una fila de gabinetes para crear un Ducto de Confinamiento de Pasillos Calientes. Los paneles cuentan con un diseño telescópico único que permite un ajuste infinito dentro del rango de altura especificado. Los paneles tienen un tamaño que coincide con el ancho de cada gabinete. Se requiere un panel por gabinete.
24 opciones
Desde $678.28 USD MSRP
Paneles de Final de Fila de la Solución de Confinamiento Ajustable Elevate™
Los paneles se extienden a lo largo del pasillo entre dos filas de gabinetes para crear un ducto de confinamiento de pasillos calientes. Los paneles telescópicos permiten un ajuste infinito dentro del rango de altura especificado.
18 opciones
Desde $1,220.80 USD MSRP
Paneles de Ductos de Final de Fila de la Solución de Confinamiento Ajustable para Ducto de Escape Vertical (VED) a Nivel de Fila
Los paneles se montan en la parte superior de una sola fila de gabinetes para crear un Ducto de Escape Vertical compartido. Los paneles permiten un ajuste infinito dentro del rango de altura especificado.
6 opciones
Desde $385.12 USD MSRP
Kit de Cepillos de la Solución de Confinamiento Ajustable
El Kit de Cepillos de la Solución de Confinamiento Ajustable (ACS, por sus siglas en inglés) proporciona un puerto de penetración a través del panel de policarbonato de doble pared de 6 mm para infraestructura de cableado.
3 opciones
Desde $209.20 USD MSRP