Contención de pasillo
Elevate Adjustable Containment Solution
Paneles de Ductos de Final de Fila de la Solución de Confinamiento Ajustable para Ducto de Escape Vertical (VED) a Nivel de Fila
Add To Cart
Elevate Adjustable Containment Solution End of Row Exhaust Duct Panel
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Paneles de Ductos de Final de Fila de la Solución de Confinamiento Ajustable para Ducto de Escape Vertical (VED) a Nivel de Fila
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Aplicación
Vídeo de Instalación
Herramientas de diseño
Descripción General
Los paneles se montan en la parte superior de una sola fila de gabinetes para crear un Ducto de Escape Vertical compartido. Los paneles permiten un ajuste infinito dentro del rango de altura especificado. Los paneles se montan al costado de los Paneles de Solución de Confinamiento Ajustables 14500-XXX para crear el Ducto de Escape Vertical. Se requieren dos juegos por fila para completar ambos extremos del ducto.
La Solución de Confinamiento Ajustable, diseñada para aplicaciones de Ductos de Escape Verticales a nivel de fila, mejora significativamente el flujo de aire gracias a la creación de un VED expansivo para una fila completa de gabinetes. Esta aplicación elimina la necesidad de puertas de confinamiento, lo que permite pasillos abiertos. Este diseño innovador reduce el ruido del equipo, elimina la necesidad de un pasillo caliente y mantiene la temperatura ambiente dentro del límite superior de ASHRAE, lo que garantiza un rendimiento y una eficiencia óptimos.
Diseño telescópico :
Diseño versátil que se ajusta fácilmente para formar un ducto que conecta el gabinete ZetaFrame con el techo.
Flexibilidad para ajustar la altura de confinamiento según sea necesario, que minimiza la complejidad y maximiza la eficiencia.
Tiempo de implementación :
Paneles preensamblados; no se requiere fabricación en el sitio para marcos o paneles.
No requiere perforación; se monta en la vía superior de ZetaFrame.
Herramientas para el montaje en la parte.
Diseñado para una instalación rápida, menos de 2 minutos por panel por gabinete.
Reducción del tiempo de implementación.
Facilidad de especificación :
Los tamaños de ancho coinciden con los anchos estándar de gabinetes ZetaFrame.
Diseño telescópico en 3 rangos de altura.
Admite aplicaciones de ducto de escape vertical a nivel de fila.
Experiencia optimizada con nuestra solución de confinamiento compatible con gabinetes ZetaFrame.
Mantenimiento :
El panel de servicio deslizante permite el acceso a la infraestructura de cableado y otras estructuras aéreas.
Opciones de alineación con la parte trasera del marco o el punto medio del gabinete para flujo de aire máximo.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Rango de Altura
14"-20" (356-508 mm)
20"-34" (508-864 mm)
34"-60" (864-1524 mm)
Ancho
26.12" (663.448 mm)
Acabado/ Color
Black
Glacier White
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Rango de Altura
14"-20" (356-508 mm)
20"-34" (508-864 mm)
34"-60" (864-1524 mm)
Ancho
26.12" (663.448 mm)
Acabado/ Color
Black
Glacier White
Explore Sizes & Options
(
6
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Rango de Altura
Ancho
Acabado/ Color
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más