Contención de Pasillo
Las Soluciones de Contención de Pasillo de CPI son productos flexibles y completos para una contención de pasillo tanto frío como caliente que ofrece una administración superior del flujo de aire, lo que reduce los costos de operación.
Recursos
Contención de pasillo frío techo (2 Opciones de Productos)

The Universal Cabinet Panels fill gaps between the top of the cabinet and the Frame Supported Exhaust Duct. Adjusts height for 3U, 6U, 9U and 11U cabinet height differences. 

10 opciones
Desde $306.56 USD MSRP

Adjustable Height Filler Panel is an optional accessory that is used with the Frame Supported Hot Aisle Containment (HAC) Solution and the Cabinet Supported Cold Aisle Containment (CAC) Solution. In both instances the panel is added when cabinets vary<

18 opciones
Desde $242.32 USD MSRP