Contención de Pasillo
Las Soluciones de Contención de Pasillo de CPI son productos flexibles y completos para una contención de pasillo tanto frío como caliente que ofrece una administración superior del flujo de aire, lo que reduce los costos de operación.
Recursos
Juegos de sellado del gabinete al piso (3 Opciones de Productos)

Floor Seal Kits block bypass airflow underneath cabinets to prevent leakage from the contained aisle.

8 opciones
Desde $121.97 USD MSRP

Floor Seal Kits block bypass airflow underneath cabinets to prevent leakage from the contained aisle.

10 opciones
Desde $121.97 USD MSRP
Colóquelos en la parte inferior de los gabinetes para sellar el espacio entre la parte inferior del gabinete y el piso cuando se utilicen las patas niveladoras o las ruedas. Ideales para aplicaciones de confinamiento de pasillos.
18 opciones
Desde $122.86 USD MSRP