Contención de pasillo
Elevate Adjustable Containment Solution
Kit de Cepillos de la Solución de Confinamiento Ajustable
Add To Cart
Adjustable Containment Brush Kit
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Kit de Cepillos de la Solución de Confinamiento Ajustable
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
El Kit de Cepillos de la Solución de Confinamiento Ajustable (ACS, por sus siglas en inglés) proporciona un puerto de penetración a través del panel de policarbonato de doble pared de 6 mm para infraestructura de cableado. Cuando se instala correctamente, el Kit de Cepillos de la ACS limitará las fugas de aire a través de la penetración y proporcionará un borde recortado para proteger el cableado de bordes afilados. Instale el Kit de Cepillos de la ACS en un entorno de servicio restringido, tal como un centro de datos. Úselo únicamente en lugares cerrados ambientalmente controlados; no lo use en entornos abiertos, agresivos o con circulación de aire. El Kit de Cepillos de las ACS está diseñado para usarse con los tamaños estándar de escalerillas portacables: 12 in, 18 in y 24 in de ancho.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Tipo
For 12" Cable Runway
For 18" Cable Runway
For 24" Cable Runway
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Tipo
For 12" Cable Runway
For 18" Cable Runway
For 24" Cable Runway
Explore Sizes & Options
(
3