专为支持重型设备而设计。 2U x 19“W x 26”D(660 mm)滑动架,延伸24“(610 mm),可在20”和34“之间调节 (510 mm和860 mm)安装深度。 支持高达300磅(136.1千克)。
使用固定搁板来支持没有机架安装支架的设备,例如调制解调器,CPU,小型电源和显示器。
可锁存储抽屉在多数19 英寸宽或23 英寸宽的自立式CPI 机架或机柜内提供方便、可锁的机架安装式存储空间。用于存放备份介质、软件、手册、笔记本电脑、测试设备、额外电源和其他硬件、计算机缆线或网络跳线。
这种独特的伸缩式设计可在不到1令吉的机架安装空间内为高达100磅的设备提供20“至36”的连续支撑!
这些专门设计的搁板适用于需要安装设备进行维护,升级,清洁等的应用。