这些专门设计的搁板适用于需要接触已安装设备进行维护,升级,清洁等的应用。预装配的电缆管理臂可防止货架延伸期间因割伤,扭结等造成的缠结,扭曲和损坏。 缩回以及保持适当的电缆弯曲半径。 搁板安装在四个垂直安装导轨上。 提供两个深度(18“和24”),为电缆,通风,电源板等提供间隙。架子的安装深度可调节为14“至24”,18“搁板,18”至30“,24” 架。 提供通风或非通风款式。 通风搁板旨在优化空气流动。 单独出售。