Low Profile Fixed Shelf
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

货架为存放非机架式设备提供了节省空间和省钱的选择,同时不会牺牲CPI风格。 这种独特的伸缩式设计可在不到1令吉的机架安装空间内为高达100磅的设备提供20“至36”的连续支

主要特点和优点

  • 支架支架提供前后支撑,通过单螺钉连接到安装导轨
  • 提供19“和23”EIA宽度,分别提供17.5“和21.5”的表面空间
  • 由16号冷轧钢制成,表面涂有半光泽聚酯混合粉末涂料
  • 有固体和通风可供选择
  • 19“W版本已通过UL认证60950(文件E227626)
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (8 Product Options)
产品编号 宽度 类型 面漆/ 颜色 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters