Lockable Storage Drawer
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

可锁存储抽屉在多数19 英寸宽或23 英寸宽的自立式CPI 机架或机柜内提供方便、可锁的机架安装式存储空间。用于存放备份介质、软件、手册、笔记本电脑、测试设备、额外电源和其他硬件、计算机缆线或网络跳线。可锁存储抽屉可安装在3 英寸或6 英寸深(80 mm 或150 mm)安装孔双立柱机架上。可锁存储抽屉
可安装在24 英寸或39 英寸深(610 mm 或990 mm)安装孔的四立柱机架/机柜上。

主要特点

  • 可锁存储抽屉可用于任何19 英寸宽或23 英寸宽的自立式CPI 机架或机柜
  • 可锁存储抽屉可选择三种高度:2U、3U 和4U
  •  20”D (510 mm)可锁闭抽屉,能够完全抽出来以轻松接插存储设备
  • 新设计使抽屉可以叠放
  • 顶面和内部抽屉的总负载不得超过100 lb (45.4 kg) 
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (24 Product Options)
产品编号 宽度 高度 面漆/ 颜色 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters