使用固定搁板来支持没有机架安装支架的设备,例如调制解调器,CPU,小型电源和显示器。 货架安装在四个垂直安装导轨的Universal EIA 5/8“ - 5/8”-1/2“(15.9 mm -15.9 mm -12.7 mm)交替孔图案上,三个深度以18”,24“提供 “和29”(460毫米,610毫米和740毫米)。 对于18英寸(460毫米)搁板,搁板的安装深度可调节为13“至24”(330 mm至610 mm),对于24“(610 mm)搁板,搁板的安装深度为17”至28“(430 mm至710 mm)。 29英寸(740毫米)搁板,24英寸至38英寸(610毫米至970毫米)。