MCS-EFX Master Cabling Section with Extended Fingers Single-Sided
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

MCS 主布线型材通过提供与机架间距精确对齐的频繁 1U 间距电缆导轨,几乎消除了对水平电缆管理器的需求。双面 MCS 主布线型材有边缘保护的通过端口和垂直插槽,以配合可选的 Saf-T-Grip®带。

主要特点

  • 1U 孔距的专利缆线导管销,轻松管理跳线
  •  增压区域采用 UL 94V-0 防火复合材料
  •  坚固的可反转铝制 SwitchGate 门/封盖,带把手
  •  四种宽度(4.4”、6”、10” 或 12”),多种高度(5’6” 到 9’),单面(8.08” 深或 10.62" 深)或多面(16.15” 深或 21.23” 深),满足您的不同需求
  •  每侧 288 到 1,052 Cat 5e 缆线容量(含 40% 占用率)
  •  边缘保护式接入孔和垂直插槽可紧固双面型产品上含可选 Saf-T-Grip® 带的缆线
  •  预装配,易于安装、更具统一外观
  •  CPI 最坚固的高端应用垂直理线架 还提供更大、更高能力的版本,即带扩展销的 MCS-EFX 主理线架

 

探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (27 Product Options)
产品编号 使用 宽度 高度 面漆/ 颜色 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters