Racks & Cable Management
Cable Management
Horizontal
Velocity® Horizontal Cable Manager
Add To Cart
Velocity® Horizontal Cable Manager
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Velocity® Horizontal Cable Manager
有用的下载和链接
产品信息
数据表
设计工具
概述
Velocity® 缆线管理是一种经济实惠的、可在电信机房、设备机房和实验室内日常使用的缆线管理解决方案,为 CPI 机柜系统上的前端缆线和网络跳线形成一个全面的垂直和水平路线路径。
主要特点
无需工具即可快速且轻松地装配
压紧盖可保护缆线(包含)
提供两种高度:1U、2U
每个理线器包括:
一个 19” 宽 EIA 机架安装理线器,配有 T 型缆线导管
一个封盖,可扣合到 T 型缆线导管
四个 #12-24 x 1” 机架安装螺丝和四个 M6 x 25 mm 机架安装螺丝
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
高度
1.75" (44.5 mm) 1U
3.5" (88.9 mm) 2U
Refine By
确认选择
重启
高度
1.75" (44.5 mm) 1U
3.5" (88.9 mm) 2U
Explore Sizes & Options
(
2
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
高度
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多