缆线管理
无论升级您当前的基础结构还是设计新安装,请信赖 CPI 的专家,他们会提供业界最全面的缆线管理产品系列。CPI 缆线管理产品管理和维护缆线和电线,它们可提供维持和提升网络能力所需的关键支持、可靠性和灵活性。
案卷
Horizontal (13 产品选项)

Motive®水平缆线管理器包括塑料 T 形电缆导管,用于在电源线进出管理器以进行单个设备连接时组织配线和跳线。

14 选项
Starting at $95.30 USD MSRP

Evolution® Cable Management System is a reliable, feature-rich cable management solution with faster deployment times that delivers increased performance to match the demands of today’s highdensity data center applications.

26 选项
Starting at $95.31 USD MSRP
Velocity® 缆线管理是一种经济实惠的、可在电信机房、设备机房和实验室内日常使用的缆线管理解决方案,为 CPI 机柜系统上的前端缆线和网络跳线形成一个全面的垂直和水平路线路径。
2 选项
Starting at $64.63 USD MSRP

通用水平理线器为网络跳线和使用共轴线、铜线和光纤的多媒体应用形成美观和非常有用的水平缆线路径。 缆线或跳接线引入后,仅需卡合封盖,即具备整洁、专业的外观。

24 选项
Starting at $85.36 USD MSRP
通用水平理线器为网络跳线和使用共轴线、铜线和光纤的多媒体应用形成美观和非常有用的水平缆线路径。 
12 选项
Starting at $112.96 USD MSRP

 19" 电线管理面板与机架通道偏移 1.5 英寸(38 毫米),以确配线电缆(甚至是带罩的配线电缆)的弯曲半径正确。

8 选项
Starting at $105.22 USD MSRP

水平 电线管理面板与机架通道偏移 1.5 英寸(38 毫米),以确配线电缆(甚至是带罩的配线电缆)的弯曲半径正确。这种独特的凸起后面设计兼作水平直通槽。

8 选项
Starting at $110.44 USD MSRP

上跳线托架有助于符合 ANSI/TIA/EIA-568B 弯曲半径要求。旨在促进 UTP 和光纤电缆的渐进式控制弯曲。

16 选项
Starting at $190.46 USD MSRP

单面底部过线槽,有助于满足 ANSI/TIA/EIA-568B 弯曲半径要求。

8 选项
Starting at $219.55 USD MSRP

双面底部过线槽,有助于满足 ANSI/TIA/EIA-568B 弯曲半径要求。旨在促进 UTP 和光纤电缆的渐进式控制弯曲。

8 选项
Starting at $263.44 USD MSRP

在模块化网络交换机上方使用,可将缆线引导至垂直模块卡中。

8 选项
Starting at $205.18 USD MSRP

小型环和中型环特别适合支撑一个或两个接插板。

16 选项
Starting at $105.51 USD MSRP

机架顶部安装电缆槽安装在CPI机架顶部。

15 选项
Starting at $74.68 USD MSRP