Racks & Cable Management
Cable Management
Vertical
CCS-EFX Combination Cabling Section with Extended Fingers
Add To Cart
CCS-EFX Combination Cabling Section with Extended Fingers
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
CCS-EFX Combination Cabling Section with Extended Fingers
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
CCS-EFX 由坚固、轻质的铝板和全室级复合材料组合而成,在最小重量下实现最大强度。CCS-EFX 包装在一个纸箱中,便于操作,包含安装硬件。
主要特点
正面的电缆开口尺寸适合 48 条配线,是 CCS 的两倍;开口有圆边以保护电缆,不会变形或断裂
CCS-EFX 正面的电缆开口与机架上的机架安装单元对齐,允许电缆通过机架安装单元排出
前门铰链向右或向左打开,并锁定在关闭位置以保护电缆
CCS-EFX 后部的开放式布线部分允许大型内部电缆捆绑件将管理器退出机架安装空间。旋转闭锁固定电缆
连接到 3"D (80 mm) 标准机架、通用机架或四联机架
包括安装硬件和门
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
使用
45U Rack
48U Rack
51U Rack
宽度
10" (250.0 mm)
12" (300.0 mm)
6" (150.0 mm)
高度
7' (2.1 m)
7.5' (2.3 m)
8' (2.4 m)
面漆/ 颜色
Black
Glacier White
Refine By
确认选择
重启
使用
45U Rack
48U Rack
51U Rack
宽度
10" (250.0 mm)
12" (300.0 mm)
6" (150.0 mm)
高度
7' (2.1 m)
7.5' (2.3 m)
8' (2.4 m)
面漆/ 颜色
Black
Glacier White
Explore Sizes & Options
(
18
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
使用
宽度
高度
面漆/ 颜色
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多