Universal Horizontal Cable Manager Single-Sided
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

通用水平理线器为网络跳线和使用共轴线、铜线和光纤的多媒体应用形成美观和非常有用的水平缆线路径。 缆线或跳接线引入后,仅需卡合封盖,即具备整洁、专业的外观。

主要特点

  • 拥有专利的缆线导管销,1.75” 间距(44.5 mm), 组织配线使得增加和变动更容易
  • 缆线导管偏移,用于保持适当的缆线/跳线弯曲半径
  • 获得专利的手指符合 UL 94V-0 可燃性等级的要求
  • 压紧盖易于使用,可向上或向下开启 180°
  • 盖和面板具有黑色粉末涂层纹理表面,以减少指纹和污迹  
探索产品选项
Refine By
Refine By
  • 宽度
  • 高度
  • 面漆/ 颜色
  • 深度
Explore Sizes & Options (24 Product Options)
产品编号 宽度 高度 面漆/ 颜色 深度 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters