Large Horizontal Ring Panel
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述

在模块化网络交换机上方使用,可将缆线引导至垂直模块卡中。机架式环形面板足够大,可以满足大多数电缆管理需要。 带有七个大捆线束用 6” 宽 x 2.8” 高 重型铝制理线环,采用圆边保护缆线护套。 环用螺栓固定在面板上,以便根据需要添加或删除。面板预装配了七个间距相等的环。

主要特点

  • 6” 宽 x 2.8” 高 (71 mm x 150 mm) 重型铝制理线环
  • 可根据需要添加或删除环
  • 不包括安装螺栓
  • 运输重量 5 磅 (2.3 kg)
探索产品选项
Refine By
Refine By
Explore Sizes & Options (8 Product Options)
产品编号 宽度 面漆/ 颜色 价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters