Racks & Cable Management
Cable Management
Vertical
Single-Sided Wide Vertical Cabling Section
Add To Cart
Single-Sided Wide Vertical Cabling Section
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Single-Sided Wide Vertical Cabling Section
有用的下载和链接
产品信息
切纸
安装说明
设计工具
概述
使用该理线器,使得机架间布线更为便利和漂亮。
主要特点:
用螺栓安装到到CPI 标准和通用机架以及6 英寸深的高密度柜架
包括理线架、可锁门闩, 闩锁之间距离为12 英寸(300 mm),边缘防护装置和安装附件
6 英寸宽x 6.38 (150 mm x 162.1 mm) 英寸深;单面缆线槽
9 (2.7 m) 英尺版本包含一个7 (2.1 m) 英尺理线架和一个2 (0.6 m) 英尺高扩展理线架
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
使用
34U Rack
38U Rack
41U Rack
45U Rack
48U Rack
51U Rack
58U Rack
高度
5.5' (1.7 m)
6' (1.8 m)
6.5' (2.0 m)
7' (2.1 m)
7.5' (2.3 m)
8' (2.4 m)
9' (2.7 m)
面漆/ 颜色
Black
Clear
Glacier White
Gray
Refine By
确认选择
重启
使用
34U Rack
38U Rack
41U Rack
45U Rack
48U Rack
51U Rack
58U Rack
高度
5.5' (1.7 m)
6' (1.8 m)
6.5' (2.0 m)
7' (2.1 m)
7.5' (2.3 m)
8' (2.4 m)
9' (2.7 m)
面漆/ 颜色
Black
Clear
Glacier White
Gray
Explore Sizes & Options
(
28
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
使用
高度
面漆/ 颜色
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多