13904-703
Velocity® Single-Sided Vertical Cable Manager
Velocity Single-Sided Vertical Cable Managers; for 7'H (2.1 m) 45U Racks; 80.5"H (2045 mm) x 10"W (254 mm) x 10.3" (262 mm); Black
$571.90
使用:
45U Rack
宽度:
10" (254 mm)
高度:
80.5" (2045 mm)
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Velocity® Single-Sided Vertical Cable Manager 概述

CPI Velocity™ 缆线管理是一款面向电信机房, 设备间和实验室日常使用的经济型解决方案。可用于CPI 机架系统的综合布线和网络跳线, 构造完全垂直和水平的布线通道

主要特点

• 采用快捷, 免工具协助的扣合设计, 安装过程快速高效
• 易于运输和存储— 紧凑型包装所需存储空间更小, 包装盒便于搬运, 减少包装废料
• 缆线容量增大— 更大的横截面具有更深的内部空间
• 理线器侧面的开口可与每个机架安装单元对齐
• T 型缆线手指增加了指间距离, 可按机架安装单元管理缆线
• 缆线手指和开口上的圆边可保护缆线进出理线器时免受损坏
• 理线器背面的开口便于前后走线
• 扣合式面板可用于固定和保护缆线
• 三种高度,四种深度可选 查看产品文档

视频

Velocity® Single-Sided Vertical Cable Manager