Racks & Cable Management
Four-Post Racks
Square-Punched Equipment Mounting Holes
Adjustable Rail ServerRack
Add To Cart
Adjustable Rail ServerRack
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Adjustable Rail ServerRack
有用的下载和链接
产品信息
数据表
设计工具
概述
可调节导轨 ServerRack 为数据中心,计算机房和其他IT场所提供支撑机架安装网络、 数据存储设备的坚固且功能丰富的解决方案。后面的方孔导轨可调节深度。
深度可在安装过程中和安装后调节。
主要特点:
方孔导轨支撑机架安装服务器
可调节深度的后方安装导轨
机架安装单元已标记并编号
集成的接地和级联系统
UL认证
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
高度
72" (1800 mm) 38U
84" (2100 mm) 45U
96" (2400 mm) 51U
深度
23.62" (600 mm)
35.43" (900 mm)
Min Rail Depth
15" (380 mm)
Max Rail Depth
29.52" (750 mm)
41.33" (1050 mm)
面漆/ 颜色
Black
Glacier White
Gray
Refine By
确认选择
重启
高度
72" (1800 mm) 38U
84" (2100 mm) 45U
96" (2400 mm) 51U
深度
23.62" (600 mm)
35.43" (900 mm)
Min Rail Depth
15" (380 mm)
Max Rail Depth
29.52" (750 mm)
41.33" (1050 mm)
面漆/ 颜色
Black
Glacier White
Gray
Explore Sizes & Options
(
18
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
高度
深度
Min Rail Depth
Max Rail Depth
面漆/ 颜色
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多