Racks & Cable Management
Two-Post Racks
Relay Racks
Standard Rack 3"D (80 mm)
Add To Cart
Standard Rack 3"D (80 mm)
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Standard Rack 3"D (80 mm)
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
使用带水平或垂直缆线管理的标准机架支持数据中心,设备间和通讯间的互联和网络设备。
主要特点:
集成内置连接点, 用于接地连接。
支持19英寸 eia 机架安装设备, 专为双柱面板安装而设计, 如接插板和网络交换机。
标记和编号的机架安装空间使得设备易于定位。
快速连接带有螺纹设备安装孔的设备, 提供安装螺钉。
在单个纸盒中交付未组装的产品--快速、轻松的螺栓组合组装只需不到10分钟。
轻质铝结构, 便于安装过程中的运输和定位。
通过预先打孔的网络通道孔, 快速将任何 CPI 垂直电缆管理器连接到机架的一侧。
基座角度上的地板安装孔可以很容易地使用混凝土、木材或凸起的地板安装套件将机架固定在地板上。
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
高度
7" (2.1 m) 45U
8" (2.4 m) 52U
9" (2.7 m) 58U
宽度
19" (482.6 mm)
23" (584.2 mm)
面漆/ 颜色
Black
Clear
Glacier White
Gray
Refine By
确认选择
重启
高度
7" (2.1 m) 45U
8" (2.4 m) 52U
9" (2.7 m) 58U
宽度
19" (482.6 mm)
23" (584.2 mm)
面漆/ 颜色
Black
Clear
Glacier White
Gray
Explore Sizes & Options
(
15
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
高度
宽度
面漆/ 颜色
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多